Danfoss logo
SonoMeter 30

Contadores de energía, SonoSensor 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Calefacción, Batería de 1 celda A, 2 salidas de pulsos

SH2021217101114111

Sensor de caudal para aplicaciones comerciales y residenciales

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comunicación integrada2 salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónSensor de caudal para aplicaciones comerciales y residenciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]65 mm
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionHM-HE DN65 qp25 300 Ret M-Bus +UAcertif
N.° de expediente SCIPa34f64a1-16f3-4801-ae00-ac387c484b34
Nombre del producto en el expediente SCIPHM-HE DN65 qp25 300 Ret M-Bus +UAcertif
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoSonoSensor 30
Tipo de tensión de alimentaciónBatería de 1 celda A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto13.814 Kilogramo
Peso neto13.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen28.3 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm