Danfoss logo
Sonosensor 30

Contadores de energía, SonoSensor 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, Batería de 1 celda A, 2 salidas de pulsos

187F3773

Flow sensor for commercial and residential applications

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protección IPIP65
Comunicación integrada2 salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónFlow sensor for commercial and residential applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]20 mm
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]1.2 m
Longitud. [mm]130 mm
Material DescriptionSonoSensor 30 DN20 qp2.5 130 PN25 1.2m
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
N.° de expediente SCIP45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSonoSensor 30 1
Organismo de homologaciónMID
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de productoSonoSensor 30
Tipo de tensión de alimentaciónBatería de 1 celda A
Tipos de conexiónRosca
Vida útil de la batería [años]12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]0.1 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.82 Kilogramo
Peso neto0.82 Kilogramo
Volumen7.448 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424546441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm