Contadores de energía, SonoSensor 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Calefacción, Batería de 1 celda A, 2 salidas de pulsos
187F3757
Flow sensor for commercial and residential applications
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoSensor 30
187F3757
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Comunicación integrada | 2 salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Flow sensor for commercial and residential applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 40 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SonoSensor 30 DN40 qp10 300 PN25 5m |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SonoSensor 30 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería de 1 celda A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.1 Kilogramo |
| Peso neto | 3.12 Kilogramo |
| Volumen | 299.73 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067151 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |