Contadores de energía, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos
187F4513
Flow meter for utility applications
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Sono 3500CT
187F4513
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.050 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.050 |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección | IP67 |
| Comunicación integrada | 2 salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 100 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI2035 |
| N.° de expediente SCIP | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 50 g |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 115 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
| Tipo o nombre de la batería | D Lithium |
| Tipos de conexión | Versión brida/remota |
| Vida útil de la batería [años] | 6 a. |
| Volumen del valor de pulsos [l/pulso] | 2.5 l/pulso |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.5 Kilogramo |
| Peso neto | 16.5 Kilogramo |
| Volumen | 169.632 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |