Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contadores de energía, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

187F4502

Flow meter for utility applications
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Sono 3500CT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.050
1 Peso total de la batería primaria kg0.050
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Batería, cant.1
Categoría EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protecciónIP67
Comunicación integrada2 salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]150 mm
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
MedioSistema de calefacción conforme con VDI2035
N.° de expediente SCIP00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
Nombre del producto en el expediente SCIPSONO 3500 CT 1
Característica
Valor
Organismo de homologaciónMID
Peso por batería50 g
Presión nominal [bar]40 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qp [m³/h]300.0 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-40 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]115 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSONO 3500CT
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica
Tipo o nombre de la bateríaD Lithium
Tipos de conexiónVersión compacta/brida
Vida útil de la batería [años]6 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]2.5 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52.5 Kilogramo
Peso neto52.5 Kilogramo
Volumen122.79 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428648509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm