Contadores de energía, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 5800, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos
187F3540
Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
187F3540
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.090 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.090 |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección | IP67 |
| Comunicación integrada | 2 salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 700 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SONO3500CT Qp 5800 DN700 PN16 100 L/p |
| Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI2035 |
| N.° de expediente SCIP | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SONO 3500 CT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 50 g |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 5800.0 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 115 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
| Tipo o nombre de la batería | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Tipos de conexión | Versión compacta/brida |
| Vida útil de la batería [años] | 6.0 a. |
| Volumen del valor de pulsos [l/pulso] | 100.0 l/pulso |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 321 Kilogramo |
| Peso neto | 321 Kilogramo |
| Volumen | 1142.512 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |