Contadores de energía, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos
187F3520
Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
187F3520
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Comunicación integrada | 2 salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 350 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | 7ME3411-2UD31-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 750.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 121 Kilogramo |
| Peso neto | 121 Kilogramo |
| Volumen | 221.184 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541107 |
| Proposition 65 | No significant risk |