Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Contadores de energía, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos

187F3507

Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Sono 3500CT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Comunicación integrada2 salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónMedidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]400 mm
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Material Description7ME3411‐3CD01‐5ER2
Product line08
qp [m³/h]950.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoSONO 3500CT
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto153 Kilogramo
Peso neto153 Kilogramo
Volumen303.92 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428540988
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens