Contadores de energía, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, 2 salidas de pulsos
187F3505
Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Sono 3500CT
187F3505
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Comunicación integrada | 2 salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Medidor de caudal para aplicaciones de servicios públicos |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 300 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | 7ME3411‐2QD01-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 560.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81 Kilogramo |
| Peso neto | 81 Kilogramo |
| Volumen | 171.81 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540964 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |