Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contadores de energía, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Refrigeración, 2 pilas de tipo AA, M-Bus

014U1402

Medidor de energía para aplicaciones residenciales

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.038
AplicaciónRefrigeración
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE1 / M2
Clase de protección, calculadorIP65
Color de carcasaRAL 9010 blanco
Comunicación integradaM-Bus
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones residenciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]24 m.
En el ámbito de WEEEYes
EPD disponibleYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Herramienta de puesta en marchaSonoApp
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
InstalaciónRetorno
Intervalo de almacenamiento en registro [mes]1 m.
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]95 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]5 °C
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Max]105 °C
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Min]0 °C
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max]90.00 K
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min]3.00 K
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]1.5 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]1.5 m
Material aislante del cablePUR
Característica
Valor
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,Mbus,H,EU,kWh
Material en contacto con el medioSensor de latón
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1No interface module
N.° de expediente SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nombre del producto en el expediente SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo de homologaciónCertificación de fuerza
Peso por batería18 g
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoSelect 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensión de alimentación2 pilas de tipo AA
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)
Tipos de conexiónRosca
Unidad de energíakWh (sin decimales)
Valores kvs [m³/h]3.87 m³/h
Vida útil de la batería [años]16.0 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.062 Kilogramo
Peso neto0.806 Kilogramo
Volumen3.298 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425150791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm