Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Contadores de energía, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Batería de 1 celda A, Radio OMS WB 868,95 con 2 entradas de pulso

014U0332

Medidor de energía para aplicaciones residenciales
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoSafe 10

Sustitución recomendada: 014U0243

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.019
2 Batería secundaria Peso SUM Kg0.010
2 Peso de la batería secundaria kg0.010
AplicaciónCalefacción
Batería secundaria Número de baterías1
Batería secundaria Peso por batería10 g
Batería secundaria Tipo o nombre0,5 AA Lithium
Batería, cant.1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE1 / M2
Clase de protección, calculadorIP65
Color de carcasaRAL 9010 blanco
Comunicación integradaNo integrated communication
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones residenciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]24 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Herramienta de puesta en marchaSonoApp
Humedad ambiente [% HR] [Max]95 % HR
InstalaciónRetorno
Intervalo de almacenamiento en registro [mes]1 m.
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]95 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]5 °C
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max]90.00 K
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min]3.00 K
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]1.5 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]0.5 m
Material aislante del cablePVC sin halógenos
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,L,EU,kWh,RadioWB+PI
Característica
Valor
Material en contacto con el medioSensor de latón
MedioSistema de calefacción conforme con VDI2035
Módulo de interfaz, ranura 1Radio OMS WB 868,95 con 2 entradas de pulso
N.° de expediente SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nombre del producto en el expediente SCIPUltrasonic Pathfinder
Organismo de homologaciónCertificación de fuerza
Peso por batería18 g
Presión nominal [bar]16 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4 B
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura aprobada para sensor de temperatura [°C] [Max]105 °C
Temperatura aprobada para sensor de temperatura [°C] [Min]0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]95 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoSafe 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensión de alimentaciónBatería de 1 celda A
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Tipos de conexiónRosca
Unidad de energíakWh (sin decimales)
Valores kvs [m³/h]9.71 m³/h
Vida útil de la batería [años]16.0 a.
Voltaje de batería secundaria3.6 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.4 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen2.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425234545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm