Contadores de energía, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica
187F2755
Energy meter for commercial applications
187F2755
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.019 |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Comunicación integrada | No integrated communication |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Retorno |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 0 °C |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.2 m |
| Material aislante del cable | Sin halógenos |
| Material Description | SONO40 DN20 qp2.5 190 R HC 24V BACnet |
| Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 BACnet |
| N.° de expediente SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Sono40 |
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 19 g |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoMeter 40 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
| Tipo o nombre de la batería | AA Lithium (ER14505) |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Unidad de energía | kWh |
| Valores kvs [m³/h] | 8.15 m³/h |
| Vida útil de la batería [años] | 15 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.015 Kilogramo |
| Peso neto | 2.72 Kilogramo |
| Volumen | 7.93 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |