SonoMeter 40 DN100 360mm flange_left

Contadores de energía, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica

187F2716

Energy meter for commercial applications

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.019
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Batería, cant.1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Comunicación integradaNo integrated communication
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
DescripciónEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónSuministro
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]180 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]0 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]5.0 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]5.0 m
Material aislante del cableSin halógenos
Material DescriptionSONO40 DN100 qp60 360 S fl HC 24V BACnet
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1RS485 BACnet
N.° de expediente SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSono40
Organismo de homologaciónMID
Peso por batería19 g
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qc [m³/h]0.1200 m³/h
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónDN 100
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]35 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de homologaciónTipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoMeter 40
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónRed eléctrica
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)
Tipos de conexiónBrida
Unidad de energíaMWh
Valores kvs [m³/h]141.42 m³/h
Vida útil de la batería [años]15 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.94 Kilogramo
Peso neto15.94 Kilogramo
Volumen24.944 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424608088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm