Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Contadores de energía, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Red eléctrica, M-Bus

187F2811

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.019
AplicaciónCalefacción
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protección IPIP65
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Comunicación integradaM-Bus
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]25 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónSuministro
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]180 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]0 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]3.0 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]2.5 m
Longitud. [mm]260 mm
Material aislante del cableSin halógenos
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 S HE 24V MBus
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1No interface module
N.° de expediente SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Nombre del producto en el expediente SCIPSono40
Característica
Valor
Organismo de homologaciónMID
Peso por batería19 g
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qc [m³/h]0.007 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]35 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de homologaciónTipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoMeter 40
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónRed eléctrica
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)
Tipos de conexiónRosca
Unidad de energíakWh
Valores kvs [m³/h]11.67 m³/h
Vida útil de la batería [años]15 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.39 Kilogramo
Peso neto3.09 Kilogramo
Volumen7.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255289524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm