SonoMeter 31
187F3371
SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 3.6V
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Contadores de energía
187F3371
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl S HC 3.6V |
| Product line | 08 |
| Tipo de producto | SonoMeter 31 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.937 Kilogramo |
| Peso neto | 13.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 36.75 Litro |
| EAN/UPC | 5702428512275 |