Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3347

SONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Contadores de energía

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protección IPIP65
Comunicación integrada2 entradas de pulsos
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónRetorno
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]3.0 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]3.0 m
Longitud. [mm]350 mm
Material DescriptionSONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V
MedioAgua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1No (estándar)
Característica
Valor
Organismo de homologaciónMID
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoMeter 31
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBatería tipo D
Tipos de conexiónBrida
Unidad de energíaGJ
Valores kvs [m³/h]141.42 m³/h
Vida útil de la batería [años]10 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22.976 Kilogramo
Peso neto18.5 Kilogramo
Volumen38.276 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104513164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm