SonoMeter 31
187F3346
SONO31 DN80 qp40 350fl R HE 3.6V
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Contadores de energía
187F3346
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 80 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Retorno |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 3.0 m |
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 3.0 m |
| Longitud. [mm] | 350 mm |
| Material Description | SONO31 DN80 qp40 350fl R HE 3.6V |
| Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | No (estándar) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Organismo de homologación | MID |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.400 m³/h |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 80.0 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoMeter 31 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería tipo D |
| Tipos de conexión | Brida |
| Unidad de energía | GJ |
| Valores kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
| Vida útil de la batería [años] | 10 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.691 Kilogramo |
| Peso neto | 15.5 Kilogramo |
| Volumen | 35.424 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |