SonoMeter 31
187F3338
SONO31 DN80 qp40 350fl R HC 3.6V OMS
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Contadores de energía
187F3338
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SONO31 DN80 qp40 350fl R HC 3.6V OMS |
| Product line | 08 |
| Tipo de producto | SonoMeter 31 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18.1 Kilogramo |
| Peso neto | 15.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 28.25 Litro |
| EAN/UPC | 5710104513072 |