Danfoss logo
SonoMeter 30

Contadores de energía, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción, Red eléctrica, RS485 ModBus

187F3935

Medidor de energía para aplicaciones comerciales
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30

Sustitución recomendada: 187F2667

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.019
AplicaciónCalefacción
Batería, cant.1
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones comerciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 230V RS-485
Módulo de interfaz, ranura 1RS485 ModBus
N.° de expediente SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Nombre del producto en el expediente SCIPSonometer 30 DN15-100
Peso por batería19 g
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoSonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentaciónRed eléctrica
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.1 Kilogramo
Peso neto0.9 Kilogramo
Volumen2.965 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428654500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm