Contadores de energía, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95MHz
187F3675
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30
Sustitución recomendada: 187F2047
187F3675
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.038 |
| Aplicación | Calefacción |
| Batería, cant. | 2 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Comunicación integrada | Dos entradas/salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Suministro |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 3.0 m |
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 2.5 m |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl S HE 3.6V OMS |
| Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | OMS de radio a 868,95MHz |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Sonometer 30 DN15-100 |
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 19 g |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 50.0 m³/h |
| Rango dinámico | 1:100 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoMeter 30 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
| Tipo o nombre de la batería | AA Lithium (ER14505) |
| Tipos de conexión | Brida |
| Unidad de energía | MWh |
| Valores kvs [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Vida útil de la batería [años] | 11 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.268 Kilogramo |
| Peso neto | 9.21 Kilogramo |
| Volumen | 12.915 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428536257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |