Danfoss logo
SonoMeter 30

Contadores de energía, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 15, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3666

Medidor de energía para aplicaciones comerciales
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30

Sustitución recomendada: 187F2018

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.038
AplicaciónCalefacción
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Comunicación integradaDos entradas/salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones comerciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónRetorno
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]180 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]0 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]5.0 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m]5.0 m
Material DescriptionSONO30 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIPf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSonometer 30 DN15-100
Organismo de homologaciónMID
Peso por batería19 g
Presión nominal [bar]25 bar
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
Rango dinámico1:100
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoMeter 30
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentación2 pilas de tipo AA
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)
Tipos de conexiónBrida
Unidad de energíakWh
Valores kvs [m³/h]43.30 m³/h
Vida útil de la batería [años]11 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.953 Kilogramo
Peso neto6.4 Kilogramo
Volumen8.789 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428532341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm