Contadores de energía, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus
187F3620
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30
Sustitución recomendada: 187F2015
187F3620
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 40 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 S HE 3.6V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | SonoMeter 30 |
| Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.79 Kilogramo |
| Peso neto | 3.24 Kilogramo |
| Volumen | 8.9 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519731 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |