Danfoss logo
SonoMeter 30

Contadores de energía, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Calefacción y refrigeración, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3142

Medidor de energía para aplicaciones comerciales
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30

Sustitución recomendada: 187F2613

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.019
1 Peso total de la batería primaria kg0.038
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Batería, cant.2
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Comunicación integradaDos entradas/salidas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasYes
DescripciónMedidor de energía para aplicaciones comerciales
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónSuministro
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max]130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min]5 °C
Material aislante del cableSin halógenos
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 S HC 3.6V M-Bus
MedioSistema de calefacción conforme con VDI2035
Característica
Valor
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nombre del producto en el expediente SCIPSonometer 30 HE
Organismo de homologaciónMID
Peso por batería19 g
Principio de medición del caudalUltrasónico
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]5 °C
Tipo de homologaciónTipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoSonoMeter 30
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentación2 pilas de tipo AA
Tipo o nombre de la bateríaAA Lithium (ER14505)
Tipos de conexiónRosca
Vida útil de la batería [años]11 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.626 Kilogramo
Peso neto3.626 Kilogramo
Volumen8.789 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428008532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm