Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Red eléctrica, Módulo M-Bus
187F3045
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SonoMeter 30
Sustitución recomendada: 187F2062
187F3045
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.019 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.019 |
| Aplicación | Calefacción |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Comunicación integrada | Dos entradas/salidas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
| Longitud. [mm] | 260 mm |
| Material aislante del cable | Sin halógenos |
| Material Description | SONO30 HE DN25 qp3.5 260 Ret 230 M-Bus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI2035 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| N.° de expediente SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Sonometer 30 HE |
| Organismo de homologación | MID |
| Peso por batería | 19 g |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 1/4 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | SonoMeter 30 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
| Tipo o nombre de la batería | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Vida útil de la batería [años] | 11 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.7 Kilogramo |
| Peso neto | 3.5 Kilogramo |
| Volumen | 9.072 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |