Contadores de energía, SonoMeter 20
187F5211
187F5211
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | SONO20 DN20 qp2.5 130 Supply HE M-Bus-EN |
| Product line | 08 |
| Tipo de producto | SonoMeter 20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.933 Kilogramo |
| Peso neto | 0.85 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.94 Litro |
| EAN/UPC | 5715255119197 |