Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 32 mm, qp [m³/h]: 6
187F8136
Sono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25
187F8136
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudal [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.06 m³/h |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro [mm] | 32 mm |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Tipo de producto | SONOMETER™ 1100 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6 Kilogramo |
| Peso neto | 5.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 18.6 Litro |
| EAN/UPC | 5715162516140 |