Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60
187F8129
Sono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25
187F8129
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudal [m3/h] | 60.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 120.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.60 m³/h |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 100 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 6.0 mm |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 10.0 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN100 R qp60 360 PN25 |
| Montaje del sensor de temperatura | Vaina |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo de producto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Battery AA-cell |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 20.2 Kilogramo |
| Peso neto | 19.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.298 Litro |
| EAN/UPC | 5715162503294 |