Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40

187F8127

Sono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal [m3/h]40.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]80 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]6.0 mm
Grupo de productosContadores de energía
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]10.0 m
Característica
Valor
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN80 R qp40 300 PN25
Montaje del sensor de temperaturaVaina
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de productoSONOMETER™ 1100
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBattery AA-cell

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14 Kilogramo
Peso neto13 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.298 Litro
EAN/UPC5715162503263