Danfoss logo
 SONOMETER1100

Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Calefacción y refrigeración

187F8119

SONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Caudal [m3/h]60.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]120.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.60 m³/h
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm]100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]6.0 mm
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m]5.0 m
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus
Montaje del sensor de temperaturaVaina
Product line08
qp [m³/h]60.0 m³/h
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de productoSONOMETER™ 1100
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBattery AA-cell

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.8 Kilogramo
Peso neto17.8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.298 Litro
EAN/UPC5715162503195