Contadores de energía, SONOMETER™ 1100, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Refrigeración; Calefacción, Batería de 1 celda A, Módulo M-Bus
087G1208
SONO1100 HC Qp2.5 130 DN20 PN16 L MBUS
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SONOMETER™ 1100
087G1208
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | RefrigeraciónCalefacción |
| Aprobación estándar | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Caudal [m3/h] | 2.50 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 5.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.03 m³/h |
| Caudal inicial [l/h] | 4.0 L/h |
| Clase de ambiente | E2 / M2 |
| Clase de protección, calculador | IP54 |
| Clase de protección, sensor de caudal | IP65 |
| Descripción | SONO1100 HC Qp2,5 130 DN20 PN16 L MBUS |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.9 m |
| Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.5 m |
| Material Description | SONO1100 HC Qp2.5 130 DN20 PN16 L MBUS |
| Medios compatibles | Agua (AGFW FW510) |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del sensor de temperatura | Directo |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Tamaño de conexión | G 1 B |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de montaje | Baja temperatura |
| Tipo de producto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería de 1 celda A |
| Tipos de conexión | Rosca |
| Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
| Vida útil de la batería [años] | 11.0 a. |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.13 Kilogramo |
| Peso neto | 1.13 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104060385 |