Contadores de energía, Supercal 5, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, M-Bus
187F8303
Energy calculator
187F8303
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Clase de ambiente | E1 / M1 |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comunicación integrada | M-Bus |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 600 mm |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Instalación | Suministro |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | No interface module |
| Organismo de homologación | MID |
| Para caudalímetro | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | Supercal 5 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería tipo D |
| Unidad de energía | MWh |
| Volumen del valor de pulsos [l/pulso] | 100.0 l/pulso |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.75 Kilogramo |
| Peso neto | 0.69 Kilogramo |
| Volumen | 2.284 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634520 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |