Contadores de energía, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9055
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 150 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 100 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 ModBus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.378 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |