Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contadores de energía, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Calefacción y refrigeración

187F9053

Energy calculator
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm] [Max]25 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoInfocal 9

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen3.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens