Contadores de energía, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica
187F9052
Energy calculator
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de tensión de alimentación | Unidad de red eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |