Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contadores de energía, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, Módulo M-Bus

187F9038

Energy calculator
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9

Sustitución recomendada: 187F3391, 187F8307

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comunicación integrada2 entradas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]500 mm
Diámetro [mm] [Min]400 mm
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Característica
Valor
InstalaciónSuministro
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoInfocal 9
Tipo de tensión de alimentaciónRed eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen3.378 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens