Danfoss logo
SonoMeter 30

Contadores de energía, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Calefacción y refrigeración, Unidad de red eléctrica, Módulo M-Bus

187F9036

Energy calculator
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9

Sustitución recomendada: 187F3391, 187F8305

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]150 mm
Diámetro [mm] [Min]100 mm
En el ámbito de WEEEYes
Etiquetado del productoYes
Característica
Valor
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoInfocal 9
Tipo de tensión de alimentaciónUnidad de red eléctrica

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.108 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen3.581 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens