Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Batería tipo D, Módulo M-Bus
187F9033
Calculador de energía
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9033
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Calculador de energía |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 200 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería tipo D |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 1.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.38 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |