Contadores de energía, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, Módulo M-Bus
187F9021
Calculador de energía
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9
187F9021
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de ambiente | E2/M1 |
| Clase de protección IP | IP65 |
| Comunicación integrada | 2 entradas de pulsos |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Descripción | Calculador de energía |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro [mm] [Max] | 350 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 200 mm |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % HR |
| Instalación | Retorno |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 10 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 R 3.6V M-Bus |
| Módulo de interfaz, ranura 1 | Módulo M-Bus |
| Organismo de homologación | MID |
| Para caudalímetro | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | Infocal 9 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensión de alimentación | Batería tipo D |
| Unidad de energía | MWh |
| Vida útil de la batería [años] | 12 a. |
| Volumen del valor de pulsos [l/pulso] | 10.0 l/pulso |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 1.2 Kilogramo |
| Volumen | 3.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996259 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |