Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contadores de energía, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Calefacción y refrigeración, Batería tipo D, Módulo M-Bus

187F9016

Calculador de energía
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Infocal 9

Sustitución recomendada: 187F3391, 187F8300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de ambienteE2/M1
Clase de protección IPIP65
Comunicación integrada2 entradas de pulsos
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónCalculador de energía
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diámetro [mm] [Max]150 mm
Diámetro [mm] [Min]100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes]36 m.
En el ámbito de WEEEYes
Estándar de precisiónClase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productosContadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max]93 % HR
InstalaciónSuministro
Longitud del sensor de temperatura [mm]10 mm
Característica
Valor
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Módulo de interfaz, ranura 1Módulo M-Bus
Organismo de homologaciónMID
Para caudalímetroSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura del medio [°C] [Max]160 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoInfocal 9
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensión de alimentaciónBatería tipo D
Unidad de energíaMWh
Vida útil de la batería [años]12 a.
Volumen del valor de pulsos [l/pulso]2.5 l/pulso

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Kilogramo
Peso neto1.1 Kilogramo
Volumen3.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens