Contadores de energía, Accesorios
187F8371
Supercal 5
187F8371
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 110 V |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Kilogramo |
| Peso neto | 0.04 Kilogramo |
| Volumen | 0.396 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |