Contadores de energía, Accesorios
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | MID B+D to EN1434 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Sensores de temperatura |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Unidades de empaquetadura | 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.146 Kilogramo |
| Peso neto | 0.146 Kilogramo |
| Volumen | 0.432 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |