Contadores de energía, Accesorios
187F3415
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3415
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Descripción | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 6 mm |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | stainless steel-pockets,155mm f6.0 pair |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Tipo de accesorio | Vaina de sensor |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Kilogramo |
| Peso neto | 0.12 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054304 |