Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
187F3391
SonoMeter 30/31 e Infocal 9
187F3391
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Pt500/f5.2mm/10m MID by Jumo |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 30/31 e Infocal 9 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de accesorio | Sensores de temperatura |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.562 Kilogramo |
| Peso neto | 0.562 Kilogramo |
| Volumen | 3.036 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |