Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  187F3123, 187F3124, 187F3125, 187F3126, 187F3127, 187F3389, 187F3390, 187F3391

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

187F3389

SonoMeter 30/31 e Infocal 9

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionPt500/f6.0mm/PL6/10m MID
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47
Nombre del producto en el expediente SCIPEntrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm
Para el tipo de productoSonoMeter 30/31 e Infocal 9
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de accesorioSensores de temperatura
Tipo de productoAccesorios

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.855 Kilogramo
Peso neto0.125 Kilogramo
Volumen2.94 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428986199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm