Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
187F3387
SonoMeter 31
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía
187F3387
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | SonoMeter 31 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.1 Kilogramo |
| Peso neto | 0.08 Kilogramo |
| Volumen | 0.261 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |