Danfoss logo
Accessories energy metering

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

187F3385

SonoMeter 31
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionSono31 / IF9 RS-232 M-Bus
Para el tipo de productoSonoMeter 31
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de accesorioAccesorios para calculadora
Tipo de productoAccesorios

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Kilogramo
Peso neto0.035 Kilogramo
Volumen0.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428966962
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens