Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
187F3383
SonoMeter 31
187F3383
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono31 / IF9 Radio OMS 868.95 MHz |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 31 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Kilogramo |
| Peso neto | 0.028 Kilogramo |
| Volumen | 0.241 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966948 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |