Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo

187F3380

SonoMeter 31
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.050
1 Peso total de la batería primaria kg0.050
Batería, cant.1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasYes
DescripciónAccesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de productosContadores de energía
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
Para el tipo de productoSonoMeter 31
Peso por batería50 g
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de accesorioAccesorios para calculadora
Tipo de productoAccesorios
Tipo o nombre de la bateríaD Lithium

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.122 Kilogramo
Peso neto0.105 Kilogramo
Volumen0.261 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens