Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
187F3118
SonoMeter 30
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía
187F3118
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono30 RS-485 Modbus |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
| Volumen | 0.232 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967167 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |