Contadores de energía, Accesorios, Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo
187F3113
SonoMeter 30
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accesorios para contadores de energía
187F3113
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.018 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.018 |
| Batería, cant. | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Accesorios para medidores de energía, calculadoras y sensores de flujo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Contadores de energía |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Para el tipo de producto | SonoMeter 30 |
| Peso por batería | 18 g |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de accesorio | Accesorios para calculadora |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Tipo o nombre de la batería | A Lithium |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.036 Kilogramo |
| Peso neto | 0.03 Kilogramo |
| Volumen | 0.241 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |